Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
550 PU - Swivel castor
Bill of material
550 10x34 65 PU
ORDERNO
Article-number
550 10x34 65 PU
WDAB
Wheel-Ø A x width B
65x14+14 mm
LC
Load capacity
70 kg
H
Overall height H
79 mm
BOLT
Bolt
10x34 mm
SR
Swivel radius
52.5 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください